Energy Recovery Device, APM 9.7
180F1154
Virtaus [l/min] [maks.]: 161.7, Virtaus [m³/h] [Maks.]: 9.7, Virtaus [gpm] [maks.]: 43, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.]: 190, Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.]: 142
180F1154
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpaine [dB(A)] | 85 dBA |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Hyväksyntä | CE |
| Iskutilavuus [cm³/rev] | 90.00 cm³/rev |
| Iskutilavuus [in³/rev] | 5.49 in³/rev |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C2A |
| Nimellisteho [HP] | 50.0 hv |
| Nimellisteho [kW] | 37.0 kW |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 1800 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.] | 142 lbf∙ft |
| Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.] | 190 N-m |
| Sisältää paristot | No |
| Tulopaine [barg] [maks.] | 124.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 80.0 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 1800.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tulopaine [psig] [min.] | 1160.0 psig |
| Tuoteryhmä | Energy Recovery Device |
| Tuotetyyppi | APM 5.4-9.7 |
| Tyyppimerkintä | APM 9.7 |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 6 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 3 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 87 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 44 psig |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 43.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 161.70 l/min |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 9.70 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 50.6 Kilogram |
| Nettopaino | 43.302 Kilogram |
| Määrä | 30.958 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255159933 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |