Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Lämpötila-anturi, MBT 5250, 100 mm, G, 1/2

084Z8039

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 TI

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Anturielementin poikkeamaLuokka B
Anturielementin tyyppiPt
Anturielementin vakioEN 60751
Anturielementin vastus [Ohm]100 Ohm
Anturielementti [kpl]1 kpl
Anturin sisäosaVaihdettava
Asennuspituus [mm]100 mm
Asennuspituus [tuuma]3.940 in
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-luokka5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Johdot [kpl]2 kpl
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kotelointiluokka IPIP65
LähtösignaaliOhm
Lämpötila-alue [°F] [maks.]392 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.]-58 °F
LiitäntämateriaaliRuostumaton teräs
LiitäntästandardiISO 228
LiitäntätyyppiG
Liittimien määrä [kpl]3 kpl
LisäystyyppiKiinteä
Määrä/pakkaustapa20 kpl
Material DescriptionSensor MBT 5250-0000-100-220 PT100 100m
Mittausalue [°C] [Maks.]200 °C
Mittausalue [°C] [Min.]-50 °C
Ominaisuudet
Arvo
Mittausalue [°F] [Maks.]392 °F
Mittausalue [°F] [Min.]-58 °F
PakkaustapaMonipakkaus
Product lineSensing Solutions
Prosessiliitännän koko1/2
Prosessiliitännän materiaaliRuostumaton teräs
Prosessiliitäntä uros/naarasKoiras
Prosessiliitäntä vakioISO 228-1-A
ProsessiliitäntätyyppiG
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähkö uros/naarasKoiras/naaras
SähköliitäntäkokoPg 11
SähköliitäntästandardiEN 175301-803-A
SähköliitäntätyyppiAngular connector
SCIP-asiakirjan nro1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
SCIP-asiakirjan tuotenimiMBT 3250/3260/5250/5260
Sisältää paristotNo
Suojaputken koko [in]0.315 in
Suojaputken koko [mm]8.0 mm
Suojaputken materiaaliAISI 316 TI
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
TuoteryhmäAnturit
TuotetyyppiMBT 5250
Tuotteen nimiLämpötila-anturi
TyyppimerkintäMBT 5250-0000-100-220
WEEE-direktiivin piirissäYes
Ympäristön lämpötila [°C]125 °C
Ympäristön lämpötila [°F]257 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.155 Kilogram
Nettopaino0.152 Kilogram
Määrä0.269 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702423084685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm