Lämpötila-anturi, MBT 5250, 150 mm, G, 1/2
084Z8008
Lämpötila-alue [°C]: -50 - 200, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 TI
084Z8008
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Anturielementin poikkeama | Luokka B |
| Anturielementin tyyppi | Pt |
| Anturielementin vakio | EN 60751 |
| Anturielementin vastus [Ohm] | 100 Ohm |
| Anturielementti [kpl] | 1 kpl |
| Anturin sisäosa | Vaihdettava |
| Asennuspituus [mm] | 150 mm |
| Asennuspituus [tuuma] | 5.900 in |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-luokka | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Johdot [kpl] | 2 kpl |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kotelointiluokka IP | IP65 |
| Lähtösignaali | Ohm |
| Lämpötila-alue [°F] [maks.] | 392 °F |
| Lämpötila-alue [°F] [min.] | -58 °F |
| Liitäntämateriaali | Ruostumaton teräs |
| Liitäntästandardi | ISO 228 |
| Liitäntätyyppi | G |
| Liittimien määrä [kpl] | 3 kpl |
| Lisäystyyppi | Kiinteä |
| Määrä/pakkaustapa | 12 kpl |
| Material Description | MBT 5250-0000-150-220 |
| Mittausalue [°C] [Maks.] | 200 °C |
| Mittausalue [°C] [Min.] | -50 °C |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Mittausalue [°F] [Maks.] | 392 °F |
| Mittausalue [°F] [Min.] | -58 °F |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | Sensing Solutions |
| Prosessiliitännän koko | 1/2 |
| Prosessiliitännän materiaali | Ruostumaton teräs |
| Prosessiliitäntä uros/naaras | Koiras |
| Prosessiliitäntä vakio | ISO 228-1-A |
| Prosessiliitäntätyyppi | G |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähkö uros/naaras | Koiras/naaras |
| Sähköliitäntäkoko | Pg 11 |
| Sähköliitäntästandardi | EN 175301-803-A |
| Sähköliitäntätyyppi | Angular connector |
| SCIP-asiakirjan nro | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Sisältää paristot | No |
| Suojaputken koko [in] | 0.315 in |
| Suojaputken koko [mm] | 8.0 mm |
| Suojaputken materiaali | AISI 316 TI |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tuoteryhmä | Anturit |
| Tuotetyyppi | MBT 5250 |
| Tuotteen nimi | Lämpötila-anturi |
| Tyyppimerkintä | MBT 5250-0000-150-220 |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
| Ympäristön lämpötila [°C] | 125 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] | 257 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.17 Kilogram |
| Nettopaino | 0.162 Kilogram |
| Määrä | 0.377 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423079209 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |