Danfoss logo
065B8254 FVR Draining Ball Valve

FVR-D

065B8254

FVR, tyhjennyspalloventtiili
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : FVR, FVR-D

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausFVR, tyhjennyspalloventtiili
Material DescriptionFVR Draining Ball
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
RunkomateriaaliMessinki
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nroe299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c
Ominaisuudet
Arvo
SCIP-asiakirjan tuotenimi065B8254
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäLisävarusteet - muut tuotteet
TuotetyyppiFVR-D
Tuotteen tunnistetiedotYes
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.066 Kilogram
Nettopaino0.066 Kilogram
Määrä0.025 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104042572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm