Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR-D, Rakennepaine [bar]: 25, Tyhjennyspalloventtiilin kanssa, Sisäkierre, Rp 1

065B8243

FVR-D-lianerotin DN25 Rp1

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntästandardiISO 7/1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KuvausFVR-D-lianerotin DN25 Rp1
Kvs-arvot (m³/h)11.20 m³/h
Läpimitta [mm]25 mm
Lianerottimen tyyppiTyhjennyspalloventtiilin kanssa
LiitostyypitSisäkierre
MateriaaliDZR-messinki, CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR-D strainer DN25 Rp1
Product line08
Rakennepaine [bar]25 bar
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-asiakirjan tuotenimi065B8243
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVR-D
Tuotteen tunnistetiedotYes
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]0.50 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]50
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
YhdekokoRp 1

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.55 Kilogram
Nettopaino0.53 Kilogram
Määrä0.438 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104042374
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm