FVR-D, Rakennepaine [bar]: 25, Tyhjennyspalloventtiilin kanssa, Sisäkierre, Rp 1/2
065B8241
FVR-D-lianerotin DN15 Rp1/2
065B8241
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntästandardi | ISO 7/1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| Kuvaus | FVR-D-lianerotin DN15 Rp1/2 |
| Kvs-arvot (m³/h) | 4.50 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 15 mm |
| Lianerottimen tyyppi | Tyhjennyspalloventtiilin kanssa |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Materiaali | DZR-messinki, CuZn36Pb2AS |
| Material Description | FVR-D strainer DN15 Rp1/2 |
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 25 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| SCIP-asiakirjan nro | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | 065B8241 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Muut tuotteet |
| Tuotetyyppi | FVR-D |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Verkon silmäkoko [mm] | 0.50 mm |
| Verkon silmien määrä [n/cm²] | 50 |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Yhdekoko | Rp 1/2 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.256 Kilogram |
| Nettopaino | 0.25 Kilogram |
| Määrä | 0.189 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042336 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |