Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Rakennepaine [bar]: 25, DN 50, Tulpan kanssa, Sisäkierre, Rp 2

065B8240

FVR-lianerotin DN50 Rp2

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntästandardiISO 7/1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
KokoDN 50
KuvausFVR-lianerotin DN50 Rp2
Kvs-arvot (m³/h)36.00 m³/h
Läpimitta [mm]50 mm
Lianerottimen tyyppiTulpan kanssa
LiitostyypitSisäkierre
MateriaaliDZR-messinki, CuZn36Pb2AS
Material DescriptionFVR strainer DN50 Rp2
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-asiakirjan tuotenimi065B8240
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVR
Tuotteen tunnistetiedotYes
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]0.50 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]50
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
YhdekokoRp 2

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.606 Kilogram
Nettopaino1.532 Kilogram
Määrä1.37 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5710104042312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm