Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 200, Tulpan kanssa, Laippa, 200

065B7781

FVF DN200 PN25 tulpalla
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : FVF

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntästandardiDIN EN 1092-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KokoDN 200
KuvausFVF DN200 PN25 tulpalla
Kvs-arvot (m³/h)870.00 m³/h
Läpimitta [mm]200 mm
Lianerottimen tyyppiTulpan kanssa
LiitostyypitLaippa
MateriaaliPallografiittivalurauta EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Material DescriptionFVF DN200 PN25 with Plug
PaineluokkaPN 25
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVF
Tuotteen tunnistetiedotYes
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]1.18 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]25
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]350 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Yhdekoko200

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino125.4 Kilogram
Nettopaino125 Kilogram
Määrä158.4 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421555439
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens