Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 65, Tulpan kanssa, Laippa, 65

065B7764

FVF DN65 PN16 Tulppa, erikoissuodatin, teoll.pakk.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntästandardiDIN EN 1092-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KokoDN 65
KuvausFVF DN65 PN16 Tulppa, erikoissuodatin, teoll.pakk.
Kvs-arvot (m³/h)86.70 m³/h
Läpimitta [mm]65 mm
Lianerottimen tyyppiTulpan kanssa
LiitostyypitLaippa
Määrä/pakkaustapa12 kpl
MateriaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN65 PN16 Plug-Special Screen, I-p
PaineluokkaPN 16
PakkaustapaTeollisuuspakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVF
Tuotteen tunnistetiedotYes
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]0.40 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]280
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Yhdekoko65

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.375 Kilogram
Nettopaino12 Kilogram
Määrä28 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421555743
Proposition 65No significant risk