Danfoss logo
Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, PN 16, DN 65, Tulpan kanssa, Laippa, 65

065B7746

FVF DN65 PN16 tulpalla

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntästandardiDIN EN 1092-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KokoDN 65
KuvausFVF DN65 PN16 tulpalla
Kvs-arvot (m³/h)95.00 m³/h
Läpimitta [mm]65 mm
Lianerottimen tyyppiTulpan kanssa
LiitostyypitLaippa
MateriaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN65 PN16 with Plug
PaineluokkaPN 16
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVF
Tuotteen tunnistetiedotYes
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]0.87 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]64
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Yhdekoko65

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.172 Kilogram
Nettopaino12 Kilogram
Määrä19.065 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421555248
Proposition 65No significant risk