Danfoss logo
Strainer FVF

FVF, PN 16, DN 32, Tulpan kanssa, Laippa, 32

065B7743

FVF DN32 PN16 tulpalla

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntästandardiDIN EN 1092-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KokoDN 32
KuvausFVF DN32 PN16 tulpalla
Kvs-arvot (m³/h)20.00 m³/h
Läpimitta [mm]32 mm
Lianerottimen tyyppiTulpan kanssa
LiitostyypitLaippa
Määrä/pakkaustapa4 kpl
MateriaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN32 PN16 with Plug
PaineluokkaPN 16
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVF
Tuotteen tunnistetiedotYes
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]0.87 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]64
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Yhdekoko32

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino5.365 Kilogram
Nettopaino4.75 Kilogram
Määrä4.901 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421555217
Proposition 65No significant risk