FVF, PN 16, DN 25, Tulpan kanssa, Laippa, 25
065B7742
FVF DN25 PN16 tulpalla
065B7742
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntästandardi | DIN EN 1092-2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Koko | DN 25 |
| Kuvaus | FVF DN25 PN16 tulpalla |
| Kvs-arvot (m³/h) | 16.50 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 25 mm |
| Lianerottimen tyyppi | Tulpan kanssa |
| Liitostyypit | Laippa |
| Määrä/pakkaustapa | 4 kpl |
| Materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN25 PN16 with Plug |
| Paineluokka | PN 16 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Muut tuotteet |
| Tuotetyyppi | FVF |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Verkon silmäkoko [mm] | 0.87 mm |
| Verkon silmien määrä [n/cm²] | 64 |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Yhdekoko | 25 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 3.852 Kilogram |
| Nettopaino | 3.8 Kilogram |
| Määrä | 2.697 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555200 |
| Proposition 65 | No significant risk |