Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 20, Tulpan kanssa, Laippa, 20

065B7741

FVF DN20 PN16 tulpalla

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntästandardiDIN EN 1092-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KokoDN 20
KuvausFVF DN20 PN16 tulpalla
Kvs-arvot (m³/h)9.50 m³/h
Läpimitta [mm]20 mm
Lianerottimen tyyppiTulpan kanssa
LiitostyypitLaippa
Määrä/pakkaustapa6 kpl
MateriaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionMudaneroit.DN20 PN10/16 IMP koneist
PaineluokkaPN 16
PakkaustapaMonipakkaus
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVF
Tuotteen tunnistetiedotYes
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]0.54 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]150
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Yhdekoko20

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino3.21 Kilogram
Nettopaino3.21 Kilogram
Määrä1.35 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421555194
Proposition 65No significant risk