Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 15, Tulpan kanssa, Laippa, 15

065B7740

FVF DN15 PN16 tulpalla

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntästandardiDIN EN 1092-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KokoDN 15
KuvausFVF DN15 PN16 tulpalla
Kvs-arvot (m³/h)5.30 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
Lianerottimen tyyppiTulpan kanssa
LiitostyypitLaippa
Määrä/pakkaustapa8 kpl
MateriaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionMudaneroit.DN15 PN10/16 IMP koneist
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
PakkaustapaMonipakkaus
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVF
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]0.54 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]150
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Yhdekoko15

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.524 Kilogram
Nettopaino2.339 Kilogram
Määrä1.589 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421555187
Proposition 65No significant risk