Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 300, Tyhjennyspalloventtiilin kanssa, Laippa, 300

065B7739

FVF DN300 PN16 palloventtiilillä, kiinnitys:
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : FVF

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntästandardiDIN EN 1092-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KokoDN 300
KuvausFVF DN300 PN16 palloventtiilillä, kiinnitys:
Kvs-arvot (m³/h)1735.00 m³/h
Läpimitta [mm]300 mm
Lianerottimen tyyppiTyhjennyspalloventtiilin kanssa
LiitostyypitLaippa
MateriaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN300 PN16 with draining valve
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVF
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]1.18 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]25
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Yhdekoko300

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino280 Kilogram
Nettopaino280 Kilogram
Määrä460.8 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421555118
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens