FVF, PN 16, DN 125, Tyhjennyspalloventtiilin kanssa, Laippa, 125
065B7735
FVF DN125 PN16 palloventtiilillä, kiinnitys:
065B7735
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntästandardi | DIN EN 1092-2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Koko | DN 125 |
| Kuvaus | FVF DN125 PN16 palloventtiilillä, kiinnitys: |
| Kvs-arvot (m³/h) | 350.00 m³/h |
| Läpimitta [mm] | 125 mm |
| Lianerottimen tyyppi | Tyhjennyspalloventtiilin kanssa |
| Liitostyypit | Laippa |
| Materiaali | Harmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25) |
| Material Description | FVF DN125 PN16 with draining valve |
| Paineluokka | PN 16 |
| Product line | 08 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Rakennepaine [bar] | 16 bar |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Muut tuotteet |
| Tuotetyyppi | FVF |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Verkon silmäkoko [mm] | 1.18 mm |
| Verkon silmien määrä [n/cm²] | 25 |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
| Yhdekoko | 125 |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 40.5 Kilogram |
| Nettopaino | 32.8 Kilogram |
| Määrä | 92.04 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555606 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |