Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 100, Tyhjennyspalloventtiilin kanssa, Laippa, 100

065B7734

FVF DN100 PN16 palloventtiilillä, kiinnitys:

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntästandardiDIN EN 1092-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KokoDN 100
KuvausFVF DN100 PN16 palloventtiilillä, kiinnitys:
Kvs-arvot (m³/h)201.00 m³/h
Läpimitta [mm]100 mm
Lianerottimen tyyppiTyhjennyspalloventtiilin kanssa
LiitostyypitLaippa
MateriaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN100 PN16 with draining valve
PaineluokkaPN 16
Product line08
Ominaisuudet
Arvo
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVF
Tuotteen tunnistetiedotYes
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]1.18 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]25
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Yhdekoko100

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino27.2 Kilogram
Nettopaino23 Kilogram
Määrä90.86 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421555590
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens