Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 15, Tyhjennyspalloventtiilin kanssa, Laippa, 15

065B7726

FVF DN15 PN16 palloventtiilillä, kiinnitys:

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntästandardiDIN EN 1092-2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KokoDN 15
KuvausFVF DN15 PN16 palloventtiilillä, kiinnitys:
Kvs-arvot (m³/h)5.30 m³/h
Läpimitta [mm]15 mm
Lianerottimen tyyppiTyhjennyspalloventtiilin kanssa
LiitostyypitLaippa
MateriaaliHarmaa valurauta EN-GJL-250 (GG25)
Material DescriptionFVF DN15 PN16 with draining valve
PaineluokkaPN 16
Ominaisuudet
Arvo
Product line08
Rakennepaine [bar]16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
TuoteryhmäMuut tuotteet
TuotetyyppiFVF
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmäkoko [mm]0.54 mm
Verkon silmien määrä [n/cm²]150
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C
Yhdekoko15

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.474 Kilogram
Nettopaino2.2 Kilogram
Määrä1.438 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702421556177
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens