Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF-tiivisteet

065B7897

FVF-tiiviste DN300
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Lianerottimien lisätarvikkeet

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausFVF-tiiviste DN300
Material DescriptionMudanerott. tiiviste DN300
Product line08
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliGrafiittivahvistettu
Ominaisuudet
Arvo
Sallitut virtausaineetDistrict heating/cooling circulation water
Sisältää paristotNo
SizeDN 300
TuoteryhmäLisävarusteet - muut tuotteet
TuotetyyppiFVF-tiivisteet
Vaihtoehtoiset virtausaineetVesi-glykoliseos enintään 50 %
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]350 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]-10 °C

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.564 Kilogram
Nettopaino0.06 Kilogram
Määrä4.345 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens