Suodattimet DN300 PN16-25 Normaali + tiiviste
065B7823
Suodattimet DN300 PN16-25 Normaali + tiiviste
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Lianerottimien lisätarvikkeet
065B7823
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Suodattimet DN300 PN16-25 Normaali + tiiviste |
| Määrä/pakkaustapa | 2 kpl |
| Material Description | Mudanerott. sihti DN300 PN16-25 Norm+tii |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Ruostumaton teräs, materiaalinro 1.4301 |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - muut tuotteet |
| Tuotetyyppi | FV-suodattimet - normaali |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Verkon silmäkoko [mm] | 1.18 mm |
| Verkon silmien määrä [n/cm²] | 25 |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.102 Kilogram |
| Nettopaino | 1.9 Kilogram |
| Määrä | 50.14 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555910 |
| Proposition 65 | No significant risk |