FVF-M, Magneettinen sisäosa DN250
065B7799
Magneettinen sisäosa DN250
065B7799
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Magneettinen sisäosa DN250 |
| Määrä/pakkaustapa | 2 kpl |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN250 |
| Pakkaustapa | Monipakkaus |
| Product line | 08 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Runkomateriaali | BaFe 12019 |
| Sallitut virtausaineet | District heating/cooling circulation water |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Lisävarusteet - muut tuotteet |
| Tuotetyyppi | FVF-M |
| Tuotteen tunnistetiedot | Yes |
| Vaihtoehtoiset virtausaineet | Vesi-glykoliseos enintään 50 % |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | -10 °C |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.17 Kilogram |
| Nettopaino | 0.999 Kilogram |
| Määrä | 0.653 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555552 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |