Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Käyttövesijärjestelmä, TD-S, 130 kW, 650 L

161L1005

THERMODUAL-S 650-130

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.09 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPS ja laminoitu fleece
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, metalliseos1.4404
HyväksyntäDVGWCE
Käyttöveden kierto, putkikokoDN25
Käyttöveden kierto, yhdekokoRp1"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaHitsaus
KL-putkikokoDN20
KL-yhdekoko26,9 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1830 mm
Kotitalouksien määrä [Maks.]67
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]650 L
KuvausTHERMODUAL-S 650-130
Liitäntäsuunta, ensiöpuolivaaka
LKV siirrinmalliXB37M-1-40
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-pumpun merkkiGrundfos
LKV-pumpun tyyppiUPM GEO
LKV-putkikokoDN50
LKV-säätimen nimiNo Controller
LKV-säätimen tyyppiExternal control
LKV-yhdekokoRp2"
Luokan nimiSäiliöratkaisun lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapaHitsaus
LV-putkikokoDN20
LV-yhdekoko26,9 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionThermoDual-S 650-130 v2023
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Pakkauksen 2 korkeus [mm]500 mm
Pakkauksen 2 leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen 2 syvyys [mm]800 mm
Pakkauksen korkeus [mm]1975 mm
Pakkauksen leveys [mm]1000 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1000 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
Rakennepystyasennus
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säiliön materiaali14571
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]1165 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]1050 mm
Teho [kW]130.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]150 °C
Tulolämpötila, suositus [˚C]70 °C
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTD-S
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]0.4 A
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]2.48 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]2.23 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino103 Kilogram
Nettopaino103 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162705919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm