Käyttövesijärjestelmä, TD-S, 100 kW, 350 L
161L0992
THERMODUAL-S 350-100
161L0992
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | EPS ja laminoitu fleece |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | DVGWCE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | DN20 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | Rp3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Hitsaus |
| KL-putkikoko | DN20 |
| KL-yhdekoko | 26,9 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1725 mm |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 39 |
| Kuumavesisäiliön tilavuus [l] | 350 L |
| Kuvaus | THERMODUAL-S 350-100 |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | vaaka |
| LKV siirrinmalli | XB37M-1-30 |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-pumpun merkki | Grundfos |
| LKV-pumpun tyyppi | UPM2K |
| LKV-putkikoko | DN40 |
| LKV-säätimen nimi | No Controller |
| LKV-säätimen tyyppi | External control |
| LKV-yhdekoko | Rp1 1/2" |
| Luokan nimi | Säiliöratkaisun lämmönjakokeskukset |
| LV-liitäntätapa | Hitsaus |
| LV-putkikoko | DN20 |
| LV-yhdekoko | 26,9 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | ThermoDual-S 350-100 v2023 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 25 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Pakkauksen 2 korkeus [mm] | 500 mm |
| Pakkauksen 2 leveys [mm] | 1200 mm |
| Pakkauksen 2 syvyys [mm] | 800 mm |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 1875 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 800 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Rakenne | pystyasennus |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säiliön materiaali | 14571 |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 965 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 925 mm |
| Teho [kW] | 100.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 150 °C |
| Tulolämpötila, suositus [˚C] | 70 °C |
| Tuoteryhmä | Käyttövesijärjestelmä |
| Tuotetyyppi | TD-S |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virta [A] [Maks.] | 0.2 A |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 1.90 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 1.71 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 84 Kilogram |
| Nettopaino | 84 Kilogram |
| Määrä | 1443.523 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162705667 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |