Käyttövesijärjestelmä, TD-CM, TD-CM, 420kW, sekoitus, ECL, eristyskansi, Wilo, 420 kW
004X1784
TD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI
004X1784
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | PU-kovavaahto |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | DVGWCE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | DN25 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | G1 1/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | Ulkokierre |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1940 mm |
| Kotelon materiaali | PU-kovavaahto |
| Kuvaus | TD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| Lämmönjakokeskus tyyppi | TD-CM, 420kW, sekoitus, ECL, eristyskansi, Wilo |
| Lämpöpumpun merkki | Wilo |
| Lämpöpumpun tyyppi | STRATOS PARA |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Pysty |
| LKV siirrinmalli | XB59M-1-60 |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-kiertovesipumpun merkki | Grundfos |
| LKV-kiertovesipumpun tyyppi | UPM GEO |
| LKV-liitäntätapa | Ulkokierre |
| LKV-pumpun merkki | Wilo |
| LKV-pumpun tyyppi | STRATOS PARA Z |
| LKV-putkikoko | DN40 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | G1 3/4" |
| Luokan nimi | Säiliöratkaisun lämmönjakokeskukset |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LV-putkikoko | DN50 |
| LV-yhdekoko | Rp2" |
| Material Description | TD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| P kierto [bar] [Maks.] | 0.30 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 2000 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 1200 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 800 mm |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Rakenne | pystyasennus |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 900 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 488 mm |
| Teho [kW] | 420.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 90 °C |
| Tuoteryhmä | Käyttövesijärjestelmä |
| Tuotetyyppi | TD-CM |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virta [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 3.40 m³/h |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 7.80 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 7.20 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 150 Kilogram |
| Nettopaino | 130 Kilogram |
| Määrä | 806.211 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744239 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |