Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Käyttövesijärjestelmä, TD-CM, TD-CM, 210kW, sekoitus, ECL, eristyskansi, Wilo, 210 kW

004X1781

TD-CM 210KW MIX-ECL INS-COVER WI

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePU-kovavaahto
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, metalliseos1.4404
HyväksyntäDVGWCE
Käyttöveden kierto, putkikokoDN25
Käyttöveden kierto, yhdekokoG1 1/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiUlkokierre
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus ilman koteloa [mm]1940 mm
Kotelon materiaaliPU-kovavaahto
KuvausTD-CM 210KW MIX-ECL INS-COVER WI
Lämmönjakokeskus tyyppiTD-CM, 210kW, sekoitus, ECL, eristyskansi, Wilo
Lämpöpumpun merkkiWilo
Lämpöpumpun tyyppiSTRATOS PARA
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliPysty
LKV siirrinmalliXB59M-1-30
LKV-kiertoKyllä
LKV-kiertovesipumpun merkkiGrundfos
LKV-kiertovesipumpun tyyppiUPM GEO
LKV-liitäntätapaUlkokierre
LKV-pumpun merkkiWilo
LKV-pumpun tyyppiSTRATOS PARA Z
LKV-putkikokoDN25
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekokoG1 1/4"
Luokan nimiSäiliöratkaisun lämmönjakokeskukset
LV-liitäntätapasisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LV-putkikokoDN32
LV-yhdekokoRp1 1/4"
Material DescriptionTD-CM 210KW MIX-ECL INS-COVER WI
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
P kierto [bar] [Maks.]0.43 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Pakkauksen korkeus [mm]2000 mm
Pakkauksen leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen syvyys [mm]800 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
Rakennepystyasennus
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]900 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]488 mm
Teho [kW]210.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTD-CM
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]4.0 A
Virtaus [m³/h] [Maks.]2.40 m³/h
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]3.80 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]3.60 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino150 Kilogram
Nettopaino130 Kilogram
Määrä807.087 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162744260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm