Danfoss logo
Thermoclean

Käyttövesijärjestelmä, TC-DL, 546 kW, LKV-säätimen nimi: ECL 310, 1300 L

004X1623

TC-DL 1300 ECL XB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.35 bar
Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.]0.86 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPS ja laminoitu fleece
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, metalliseos1.4404
HyväksyntäDVGWCE
Käyttöveden kierto, putkikokoDN65
Käyttöveden kierto, yhdekokoRp2 1/2"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaHitsaus
KL-putkikokoDN50/DN65
KL-yhdekoko60,3/76,1mm
Korkeus ilman koteloa [mm]2610 mm
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]1300 L
KuvausTC-DL 1300 ECL XB
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliPysty
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-pumpun merkkiGrundfos
LKV-pumpun tyyppiMAGNA3
LKV-putkikokoDN65
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekokoRp2 1/2"
Luokan nimiAntilegionella-järjestelmät
LV-liitäntätapaHitsaus
LV-putkikokoDN50/DN65
LV-yhdekoko60,3/76,1mm
Material DescriptionTC-DL 1300 ECL XB
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
P kierto [bar] [Maks.]-0.30 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Pakkauksen 2 korkeus [mm]2425 mm
Pakkauksen 2 leveys [mm]1300 mm
Pakkauksen 2 syvyys [mm]1000 mm
Pakkauksen korkeus [mm]1230 mm
Pakkauksen leveys [mm]2510 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1000 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
Rakennepystyasennus
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säiliön materiaali1.4571
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]2720 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]1100 mm
Teho [kW]546.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTC-DL
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]4.0 A
Virtaus [m³/h] [Maks.]11.70 m³/h
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]16.98 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]20.00 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino230 Kilogram
Nettopaino230 Kilogram
Määrä2634.57 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162745069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm