Käyttövesijärjestelmä, TC-DL, 315 kW, LKV-säätimen nimi: ECL 310, 750 L
004X1621
TC-DL 0750 ECL XB
004X1621
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.] | 0.23 bar |
| Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.] | 0.59 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | EPS ja laminoitu fleece |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| HEX LKV, metalliseos | 1.4404 |
| Hyväksyntä | DVGWCE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | DN50 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | G2 3/8" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | Ulkokierre |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Hitsaus |
| KL-putkikoko | DN40/DN50 |
| KL-yhdekoko | 48,3/60,3mm |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 2240 mm |
| Kuumavesisäiliön tilavuus [l] | 750 L |
| Kuvaus | TC-DL 0750 ECL XB |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Pysty |
| LKV siirrinmalli | XB59M-1-100 |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-liitäntätapa | Ulkokierre |
| LKV-pumpun merkki | Grundfos |
| LKV-pumpun tyyppi | MAGNA3 |
| LKV-putkikoko | DN50 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | G2 3/8" |
| Luokan nimi | Antilegionella-järjestelmät |
| LV-liitäntätapa | Hitsaus |
| LV-putkikoko | DN40/DN50 |
| LV-yhdekoko | 48,3/60,3 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | TC-DL 0750 ECL XB |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 25 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| P kierto [bar] [Maks.] | -0.23 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Paine toisiopuolella [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 12 bar |
| Pakkauksen 2 korkeus [mm] | 2150 mm |
| Pakkauksen 2 leveys [mm] | 1200 mm |
| Pakkauksen 2 syvyys [mm] | 800 mm |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 2290 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 1000 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 1000 mm |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Rakenne | pystyasennus |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Säiliön materiaali | 1.4571 |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 2365 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 990 mm |
| Teho [kW] | 315.0 kW |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 90 °C |
| Tuoteryhmä | Käyttövesijärjestelmä |
| Tuotetyyppi | TC-DL |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virta [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 6.75 m³/h |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 9.65 m³/h |
| Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.] | 12.00 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 230 Kilogram |
| Nettopaino | 230 Kilogram |
| Määrä | 1550.765 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |