Danfoss logo
Thermoclean

Käyttövesijärjestelmä, TC-DL, 210 kW, LKV-säätimen nimi: ECL 310, 500 L

004X1620

TC-DL 0500 ECL XB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.22 bar
Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.]0.58 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPS ja laminoitu fleece
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, metalliseos1.4404
HyväksyntäDVGWCE
Käyttöveden kierto, putkikokoDN40
Käyttöveden kierto, yhdekokoG1 3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiUlkokierre
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaHitsaus
KL-putkikokoDN40/DN50
KL-yhdekoko48,3/60,3mm
Korkeus ilman koteloa [mm]2090 mm
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]500 L
KuvausTC-DL 0500 ECL XB
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliPysty
LKV siirrinmalliXB59M-1-70
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapaUlkokierre
LKV-pumpun merkkiWilo
LKV-pumpun tyyppiSTRATOS PARA Z
LKV-putkikokoDN50
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekokoG2 3/8"
Luokan nimiAntilegionella-järjestelmät
LV-liitäntätapaHitsaus
LV-putkikokoDN40/DN50
LV-yhdekoko48,3/60,3 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionTC-DL 0500 ECL XB
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
P kierto [bar] [Maks.]-0.20 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Pakkauksen 2 korkeus [mm]1200 mm
Pakkauksen 2 leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen 2 syvyys [mm]800 mm
Pakkauksen korkeus [mm]2110 mm
Pakkauksen leveys [mm]900 mm
Pakkauksen syvyys [mm]900 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
Rakennepystyasennus
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säiliön materiaali1.4571
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]2060 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]825 mm
Teho [kW]210.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTC-DL
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]4.0 A
Virtaus [m³/h] [Maks.]4.50 m³/h
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]6.48 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]9.00 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino230 Kilogram
Nettopaino230 Kilogram
Määrä1407.869 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162745090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm