Danfoss logo
Thermoclean

Käyttövesijärjestelmä, TC-DL, 84 kW, LKV-säätimen nimi: ECL 310, 200 L

004X1618

TC-DL 0200 ECL XB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.24 bar
Delta P toisiopuoli [bar] [Maks.]0.54 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPS ja laminoitu fleece
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HEX LKV, metalliseos1.4404
HyväksyntäDVGWCE
Käyttöveden kierto, putkikokoDN25
Käyttöveden kierto, yhdekokoG1 1/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiUlkokierre
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaHitsaus
KL-putkikokoDN20/DN25
KL-yhdekoko26,9/33,5 mm
Korkeus ilman koteloa [mm]1730 mm
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]200 L
KuvausTC-DL 0200 ECL XB
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliPysty
LKV siirrinmalliXB37H-1-60
LKV-kiertoKyllä
LKV-liitäntätapaUlkokierre
LKV-pumpun merkkiWilo
LKV-pumpun tyyppiSTRATOS PARA Z
LKV-putkikokoDN32
LKV-säätimen nimiECL 310
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekokoG1 1/2"
Luokan nimiAntilegionella-järjestelmät
LV-liitäntätapaHitsaus
LV-putkikokoDN20/DN25
LV-yhdekoko26,9/33,5 mm
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionTC-DL 0200 ECL XB
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
P kierto [bar] [Maks.]-0.19 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Paine toisiopuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Pakkauksen 2 korkeus [mm]1900 mm
Pakkauksen 2 leveys [mm]1200 mm
Pakkauksen 2 syvyys [mm]800 mm
Pakkauksen korkeus [mm]1650 mm
Pakkauksen leveys [mm]750 mm
Pakkauksen syvyys [mm]750 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
Rakennepystyasennus
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Säiliön materiaali1.4571
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]1950 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]725 mm
Teho [kW]84.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiTC-DL
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]4.0 A
Virtaus [m³/h] [Maks.]1.80 m³/h
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]2.48 m³/h
Virtaus toisiopuolella [m3/h] [Maks.]5.00 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino197 Kilogram
Nettopaino197 Kilogram
Määrä1259.347 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162745113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm