Lisälaitteet käyttövesi, Eristykset, Eristys SE-4000, Neodul 100/20
640U4965
4000 L, Eristysaine: EPS ja laminoitu fleece
640U4965
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | EPS ja laminoitu fleece |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Kotelon materiaali | EPS+Fleece |
| Kuumavesisäiliön tilavuus [l] | 4000 L |
| Kuvaus | Eristys SE-4000, Neodul 100/20 |
| Luokan nimi | Eristykset |
| Material Description | INS.F. SE 4000 Neodul 100/20 |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 1800 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 2420 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkauksen syvyys [mm] | 600 mm |
| Product line | 32 |
| Rakenne | erillinen |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tulolämpötila, suositus [˚C] | 70 °C |
| Tuoteryhmä | Lisälaitteet käyttövesi |
| Tuotetyyppi | Varaajat ja lämmittimet |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 60 Kilogram |
| Nettopaino | 60 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210283 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |