Danfoss logo
Drinking water storage tank

Lisälaitteet käyttövesi, Eristykset, Eristys SE-3500, Neodul 100/20

640U4964

3500 L, Eristysaine: EPS ja laminoitu fleece

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPS ja laminoitu fleece
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Kotelon materiaaliEPS+Fleece
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]3500 L
KuvausEristys SE-3500, Neodul 100/20
Luokan nimiEristykset
Material DescriptionINS.F. SE 3500 Neodul 100/20
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Pakkauksen korkeus [mm]1600 mm
Pakkauksen leveys [mm]2420 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
Product line32
Rakenneerillinen
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
Tulolämpötila, suositus [˚C]70 °C
TuoteryhmäLisälaitteet käyttövesi
TuotetyyppiVaraajat ja lämmittimet
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino56 Kilogram
Nettopaino56 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255210245
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens