Danfoss logo
Drinking water storage tank

Lisälaitteet käyttövesi, Eristykset, Eristys SE-1500, Neodul 100/20

640U4960

1500 L, Eristysaine: EPS ja laminoitu fleece

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPS ja laminoitu fleece
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Kotelon materiaaliEPS+Fleece
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]1500 L
KuvausEristys SE-1500, Neodul 100/20
Luokan nimiEristykset
Material DescriptionINS.F. SE 1500 Neodul 100/20
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Pakkauksen korkeus [mm]2370 mm
Pakkauksen leveys [mm]1950 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen syvyys [mm]290 mm
Product line32
Rakenneerillinen
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
Tulolämpötila, suositus [˚C]70 °C
TuoteryhmäLisälaitteet käyttövesi
TuotetyyppiVaraajat ja lämmittimet
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino36 Kilogram
Nettopaino36 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255210658
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens