Danfoss logo
Drinking water storage tank

Lisälaitteet käyttövesi, LKV-lämmittimet, SE-R 1000

640U4938

1000 L, Eristysaine: EPS ja laminoitu fleece

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPS ja laminoitu fleece
HEX lämmitys, metalliseos1.4571
HEX LKV, juotosmateriaaliStainless steel tank with coil inside
HyväksyntäCEPED
Käyttöveden kierto, putkikokoDN20
Käyttöveden kierto, yhdekokoRp3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN32
KL-yhdekokoR1 1/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]2075 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]2075 mm
Kotelon materiaaliEPS+Fleece
Kotitalouksien määrä [Maks.]36
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]1000 L
KuvausSE-R 1000
Liitäntäsuunta, ensiöpuolivaaka
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoDN50
LKV-yhdekokoRp2"
Luokan nimiLKV-lämmittimet
LV-liitäntätapaUlkokierre
Ominaisuudet
Arvo
LV-putkikokoDN32
LV-yhdekokoR1 1/4"
Material DescriptionSE-R 1000
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Pakkauksen korkeus [mm]2195 mm
Pakkauksen leveys [mm]1100 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1100 mm
PED-luokitusII
Product line32
Rakennepystyasennus
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säiliön materiaali1.4571
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syvyys ilman koteloa [mm]850 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]850 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]1050 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]1050 mm
Teho [kW]59.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
Tulolämpötila, suositus [˚C]70 °C
TuoteryhmäLisälaitteet käyttövesi
TuotetyyppiVaraajat ja lämmittimet
UL-hyväksyttyNo
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]3.56 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino180 Kilogram
Nettopaino180 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens