Danfoss logo
Drinking water storage tank

Lisälaitteet käyttövesi, LKV-lämmittimet, SE-RG0750

640U4937

750 L, Eristysaine: EPS ja laminoitu fleece

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.11 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysaineEPS ja laminoitu fleece
HEX lämmitys, metalliseos1.4571
HEX LKV, juotosmateriaaliStainless steel tank with coil inside
HyväksyntäCEPED
Käyttöveden kierto, putkikokoDN25
Käyttöveden kierto, yhdekokoRp1"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoDN25
KL-yhdekokoR1"
Korkeus ilman koteloa [mm]1830 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1830 mm
Kotelon materiaaliEPS+Fleece
Kotitalouksien määrä [Maks.]29
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]750 L
KuvausSE-RG0750
Liitäntäsuunta, ensiöpuolivaaka
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoDN50
LKV-yhdekokoRp2"
Luokan nimiLKV-lämmittimet
LV-liitäntätapaUlkokierre
Ominaisuudet
Arvo
LV-putkikokoDN25
LV-yhdekokoR1"
Material DescriptionSE-RG 750
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Pakkauksen korkeus [mm]1950 mm
Pakkauksen leveys [mm]1100 mm
Pakkauksen syvyys [mm]1100 mm
PED-luokitusII
Product line32
Rakennepystyasennus
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Säiliön materiaali1.4571
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syvyys ilman koteloa [mm]800 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]800 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]1000 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]1000 mm
Teho [kW]55.0 kW
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
Tulolämpötila, suositus [˚C]70 °C
TuoteryhmäLisälaitteet käyttövesi
TuotetyyppiVaraajat ja lämmittimet
UL-hyväksyttyNo
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]1.20 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino145 Kilogram
Nettopaino145 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255210818
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens