Danfoss logo
Primary module with pump for ThermoDual-S and Legiomin-S

Lisälaitteet käyttövesi, Ensisijainen moduuli, TD-/LM-S UPM (sarja)

004U1627

2.93 m³/h

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePU-kovavaahto
HyväksyntäCE
KL-putkikokoDN25
Korkeus ilman koteloa [mm]180 mm
KuvausTD-/LM-S UPM (sarja)
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM GEO
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliKaikki
Luokan nimiJakelujohdot ja putkisarjat
LV-liitäntätapaHitsaus
LV-putkikokoDN20/DN25
LV-yhdekoko26,9/33,5 mm
Material DescriptionPRI-MODUL_P F. TD-/LM-S UPM (KIT)
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]10 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]0 bar
Pakkauksen korkeus [mm]198 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen leveys [mm]376 mm
Pakkauksen syvyys [mm]376 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
Rakenneerillinen
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]316 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]170 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
Tulolämpötila, suositus [˚C]75 °C
TuoteryhmäLisälaitteet käyttövesi
TuotetyyppiEnsisijainen moduuli
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]0.0 A
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]2.93 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino50 Kilogram
Nettopaino40 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162748220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm