Lisälaitteet käyttövesi, Ensisijainen moduuli, VS00 TD-/LM-S varten
004U1520
0.49 m³/h
004U1520
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE-hyväksytty | Yes |
| Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.] | 0.24 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Eristysaine | PU-kovavaahto |
| Hyväksyntä | CE |
| KL-liitäntätapa | Hitsaus |
| KL-putkikoko | DN20/DN15 |
| KL-yhdekoko | 26,9/21,3 mm |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 200 mm |
| Kuvaus | VS00 TD-/LM-S varten |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Kaikki |
| Luokan nimi | Jakelujohdot ja putkisarjat |
| LV-liitäntätapa | Hitsaus |
| LV-yhdekoko | 26,9/21,3 mm |
| Material Description | PRI-MODUL_VS00 F. TD-/LM-S |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 25 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 198 mm |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Pakkauksen leveys [mm] | 376 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 376 mm |
| PED-luokitus | § 4.3 |
| Product line | 32 |
| Rakenne | erillinen |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sallittu lämpötila [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 190 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 83 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 150 °C |
| Tulolämpötila, suositus [˚C] | 75 °C |
| Tuoteryhmä | Lisälaitteet käyttövesi |
| Tuotetyyppi | Ensisijainen moduuli |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| Virta [A] [Maks.] | 0.0 A |
| Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.] | 0.49 m³/h |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 50 Kilogram |
| Nettopaino | 40 Kilogram |
| Määrä | 5 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699423 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |