Danfoss logo
Primary module

Lisälaitteet käyttövesi, Ensisijainen moduuli, V03 TD-/LM-S varten

004U1513

1.56 m³/h

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
CE-hyväksyttyYes
Delta P ilman ensiöpuolen energiamittaria [bar] [Min.]0.16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EristysainePU-kovavaahto
HyväksyntäCE
KL-liitäntätapaHitsaus
KL-putkikokoDN20/DN15
KL-yhdekoko26,9/21,3 mm
Korkeus ilman koteloa [mm]200 mm
KuvausV03 TD-/LM-S varten
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliKaikki
Luokan nimiJakelujohdot ja putkisarjat
LV-liitäntätapaHitsaus
LV-yhdekoko26,9/21,3 mm
Material DescriptionPRI-MODUL_V03 F. TD-/LM-S
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]25 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]25 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]12 bar
Pakkauksen korkeus [mm]198 mm
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen leveys [mm]376 mm
Pakkauksen syvyys [mm]376 mm
PED-luokitus§ 4.3
Product line32
Rakenneerillinen
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sallittu lämpötila [˚C] [Min.]2 °C
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]190 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]83 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]90 °C
Tulolämpötila, suositus [˚C]75 °C
TuoteryhmäLisälaitteet käyttövesi
TuotetyyppiEnsisijainen moduuli
UL-hyväksyttyNo
Valmistajan nimiDanfoss
Virta [A] [Maks.]0.0 A
Virtaus ensiöpuolella [m3/h] [Maks.]1.56 m³/h

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino50 Kilogram
Nettopaino40 Kilogram
Määrä5 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162699461
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm