Käyttövesijärjestelmä, Legiomin®, 130 kW, 750 L
161L1326
LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX
161L1326
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed stainless steel |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuumavesisäiliön tilavuus [l] | 750 L |
| Kuvaus | LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX |
| LKV siirrinmalli | XB37M-1-40 |
| LKV-säätimen nimi | No Controller |
| LKV-säätimen tyyppi | External control |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-210-130 StS HEX |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Sisältää paristot | No |
| Teho [kW] | 130.0 kW |
| Tuoteryhmä | Käyttövesijärjestelmä |
| Tuotetyyppi | Legiomin® |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 152 Kilogram |
| Nettopaino | 152 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 2541 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210627 |