Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Käyttövesijärjestelmä, Legiomin®, 80 kW, 350 L

161L1320

LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]350 L
KuvausLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
LKV siirrinmalliXB37M-1-26
LKV-säätimen nimiNo Controller
LKV-säätimen tyyppiExternal control
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Paine ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Paine-ero ensiöpuolella [bar] [Maks.]16 bar
Product line32
Sisältää paristotNo
Teho [kW]80.0 kW
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiLegiomin®
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino89 Kilogram
Nettopaino89 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä1458 Liter
EAN/UPC5715255210900