Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Käyttövesijärjestelmä, Legiomin®, 150 kW, 1000 L

161L1290

LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]1000 L
KuvausLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
LKV siirrinmalliXB37M-1-50
LKV-säätimen nimiNo Controller
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiExternal control
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
Product line32
Sisältää paristotNo
Teho [kW]150.0 kW
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiLegiomin®
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino175 Kilogram
Nettopaino175 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162889985