Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Käyttövesijärjestelmä, Legiomin®, 100 kW, 750 L

161L1288

LEGIOMIN-S 750-160-100 v2023

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]750 L
KuvausLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
LKV siirrinmalliXB37M-1-30
LKV-säätimen nimiNo Controller
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiExternal control
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-160-100 v2023
Product line32
Sisältää paristotNo
Teho [kW]100.0 kW
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiLegiomin®
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino150 Kilogram
Nettopaino150 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162889961