Käyttövesijärjestelmä, Legiomin®, 150 kW, 500 L
161L1287
LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
161L1287
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuumavesisäiliön tilavuus [l] | 500 L |
| Kuvaus | LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023 |
| LKV siirrinmalli | XB37M-1-50 |
| LKV-säätimen nimi | No Controller |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen tyyppi | External control |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023 |
| Product line | 32 |
| Sisältää paristot | No |
| Teho [kW] | 150.0 kW |
| Tuoteryhmä | Käyttövesijärjestelmä |
| Tuotetyyppi | Legiomin® |
| UL-hyväksytty | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 110 Kilogram |
| Nettopaino | 110 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736661 |