Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Käyttövesijärjestelmä, Legiomin®, 80 kW, 500 L

161L1285

LEGIOMIN-S 500-130-80 v2023

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuumavesisäiliön tilavuus [l]500 L
KuvausLEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
LKV siirrinmalliXB37M-1-22
LKV-säätimen nimiNo Controller
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiExternal control
Material DescriptionLEGIOMIN-S 500-130-80 v2023
Product line32
Sisältää paristotNo
Teho [kW]80.0 kW
TuoteryhmäKäyttövesijärjestelmä
TuotetyyppiLegiomin®
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino103 Kilogram
Nettopaino103 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162736562