Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0049

Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeMetering unit
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
KuvausHeating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Material DescriptionHeating set PV60 DN20 110 MMU
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Ominaisuudet
Arvo
PaineluokkaPN 10
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäMetering unit
TuotetyyppiModular Metering Unit
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.5 Kilogram
Nettopaino2 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä20.632 Liter
EAN/UPC5702424648244