Modular Metering Unit
267B0048
Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
267B0048
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kuvaus | Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Material Description | Heating set PV60 DN15 110 MMU |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineluokka | PN 10 |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Metering unit |
| Tuotetyyppi | Modular Metering Unit |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.5 Kilogram |
| Nettopaino | 2 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 22.096 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648237 |