Modular Metering Unit
267B0007
Insulation for 267B003 for modular metering unit
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
267B0007
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kuvaus | Insulation for 267B003 for modular metering unit |
| Material Description | Insulation for 267B003 MMU |
| Product line | 67 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Metering unit |
| Tuotetyyppi | Modular Metering Unit |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.5 Kilogram |
| Nettopaino | 0.4 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 0.008 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626945 |