Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0004

Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeMetering unit
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
KuvausHeating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
LiitostyypitSisäkierre
Material DescriptionHeating set PV60 DN25 130 MMU
MeeteringPrepared for energy meter
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Paine-eroasetus [kPa] [Min.]20 KPa
PaineluokkaPN 16
Product line67
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tehdasasetus [kPa]30 KPa
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäMetering unit
TuotetyyppiModular Metering Unit
Venttiilin kokoDN 25
Venttiilin paine-ero [kPa] [Maks.]250 KPa
Venttiilin paine-ero [kPa] [Min.]60 KPa
Venttiilirungon materiaaliMessinki
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]120 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]0 °C
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4 Kilogram
Nettopaino3.5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä16.875 Liter
EAN/UPC5702424626914