Modular Metering Unit
267B0002
Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
267B0002
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Integroitu takaiskuventtiili | Kyllä |
| Kuvaus | Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Kvs-arvo takaiskuventtiilillä [m3/h] | 2.10 m³/h |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Lämpötilan asetusalue [°C] [Min.] | 10 °C |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | Mixing set TVM20 MMU |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Paineluokka | PN 10 |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tehdasasetus [°C] | 50 °C |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 90 °C |
| Tuoteryhmä | Metering unit |
| Tuotetyyppi | Modular Metering Unit |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| Venttiilirungon materiaali | DZR-messinki + kalkinpoistokäsittely |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 2.4 Kilogram |
| Nettopaino | 1.4 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 3.909 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626891 |