Modular Metering Unit
267B0000
Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
267B0000
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Integroitu takaiskuventtiili | Kyllä |
| Kuvaus | Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
| Liitostyypit | Sisäkierre |
| Material Description | Domestic water line MMU |
| Meetering | Prepared for water meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Sulkutoiminto | Kyllä |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Metering unit |
| Tuotetyyppi | Modular Metering Unit |
| Venttiilin koko | DN 20 |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.3 Kilogram |
| Nettopaino | 0.9 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 3.158 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626877 |