Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0031

Metering unit BD DN15
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KuvausMetering unit BD DN15
Material DescriptionMetering Unit BD DN15
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
PaineluokkaPN 10
Ominaisuudet
Arvo
Product line67
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäMetering unit
TuotetyyppiMetering unit in cabinet
Venttiilin kokoDN 15

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino16 Kilogram
Nettopaino13.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä60.512 Liter
EAN/UPC5702424645700